ベースストリップ - MCV 1,5/ 6-GL-3,5 THT - 1961779

図は9極仕様

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧(III/2): 160 V, 極数: 6, ピッチ: 3.5 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続, 2個で1組 - ピンコネクタは必ず左(L)と右(R)で構成されます。対応するアクセサリを使ってTHRピンコネクタを完成させます。ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様は "ダウンロード"でご確認ください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1961779
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916114
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.058 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見