プリント基板用コネクタ - MCD 0,5/11-G1-2,5 HT BK - 1961232

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 11、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 強力な耐熱プラスチック製の標準コンポーネント、リフロープロセスに最適。ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1961232
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912543
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.996 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見