プリント基板用コネクタ - FKIC 2,5 HC/12-ST-5,08 NZ:8X6 - 1960945

画像準備中

プラグ, 定格電流: 16 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 12, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1960945
梱包 50 STK
GTIN 4017918901301
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.144 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見