プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 9-GR-5,08P26THR - 1960152

図は8極仕様の左右のプラグ

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 9, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続, 2個で1組 - ピンコネクタは必ず左(L)と右(R)で構成されます。対応するアクセサリを使ってTHRピンコネクタを完成させます。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1960152
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 158 (CC-2005)
GTIN 4017918935443
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.332 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見