プリント基板用コネクタ - SMC 1,5/ 6-G-3,81 HT BK-R44 - 1958672

画像準備中

ソケット、 極数: 6、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1958672
梱包 160 STK
最低注文数 160 STK
GTIN 4017918920456
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.884 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見