プリント基板用コネクタ - CCVA 2,5/ 5-G-5,08 RNP26THR - 1956111

図は10極仕様

ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 5、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 セルフ固定フランジについて;ユーザー情報およびスルーホールリフローでの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
  • ロック機構で突発的な切断を防止
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1956111
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 301 (C-1-2013)
GTIN 4017918926861
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.926 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見