プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/11-GF-5,08 P26THRR88 - 1955837

ソケット、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 11、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1955837
梱包 140 STK
最低注文数 140 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 305 (C-1-2013)
GTIN 4017918926595
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.500 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見