プリント基板用コネクタ - CCV 2,5/11-G-5,08 P26THR - 1955507

図は10極仕様

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 11, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1955507
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 236 (CC-2009)
GTIN 4017918926267
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.899 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見