プリント基板用コネクタ - CC 2,5/ 3-G-5,08 P26THRR32 - 1954595

図は10極仕様

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 3, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1954595
梱包 330 STK
最低注文数 330 STK
カタログのページ ページ 238 (CC-2009)
GTIN 4017918925413
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.208 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見