接続式端子台 - UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - 1954443

接続式端子台, 接続方式: ネジ接続、 TERMI-POINT®、 断面積: 0.2 mm² - 4 mm²、 AWG: 24 - 12、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • スロット入りのプラグで6.3 mmのタブ端子スリーブ1点の代わりに完全絶縁のスリーブ1点または2.8 mmの未接続タブ端子スリーブ2点を挿入可能

基本情報

詳細情報 1954443
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918052591
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.600 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見