プラグコネクタセット - FKC 2,5 HC-SET NZ 882535 - 1954184

画像準備中

、 定格電圧(III/2): 、 定格電流(Ex): 、 定格電圧(Ex): 、 極数: 1、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: 、

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1954184
梱包 50 STK
GTIN 4017918896522
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.230 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見