プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 8-GF-3,5 BK - 1954168

画像準備中

ソケット、定格電流:8 A、定格電圧:160 V、ピッチ:3.5 mm、極数:8、実装:はんだ付け

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1954168
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918896362
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.706 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見