接続式端子台 - UVKB 4-FS/FS(2,8)TP(2,4)1234/L - 1953541

図は

接続式端子台, 接続方式: タブ端子接続、 断面積: 0.5 mm² - 6 mm²、 AWG: 20 - 10、 幅: 6.2 mm、 色: 灰、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1953541
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918322465
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.060 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見