プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5 HC/ 7-ST-5,08 BD:NZSO - 1951925

図は10極仕様

プラグ, 定格電流: 16 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 7, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1951925
梱包 50 STK
GTIN 4017918896331
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.778 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見