プリント基板用コネクタ - GMSTB 2,5/ 6-ST GY - 1950858

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 630 V, 極数: 6, ピッチ: 7.5 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 灰, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1950858
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918888350
1個あたりの重量(梱包を含まない) 11.078 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見