プリント基板用コネクタ - EMSTBA 2,5/12-G KMGY - 1950793

画像準備中

ソケット、 極数: 12、 ピッチ: 5 mm、 色: 淡い灰色、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: プレスフィット技術

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長期安定的なプレスフィット式で熱負荷なしで高い保持力を確保
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1950793
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918888039
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.449 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見