ベースストリップ - MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08 BUGY 2327 - 1950256

画像準備中

ソケット, 定格電流: 10 A, 極数: 4, ピッチ: 5.08 mm, 色: 青-灰, コンタクト表面: すず, 取付け方法: フローはんだ付け, MVSTBまたはFKCVプラグコンポーネントと組合せる場合、MVSTBW(またはFKCVW)およびMVSTBRプラグ(またはFKCVR)の両方を使用する必要があります。TMSTBPプラグコンポーネントと組合せることはできません。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1950256
梱包 50 STK
GTIN 4017918886967
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.501 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見