プリント基板用コネクタ - GMSTB 2,5/ 7-ST-15,24-1 BD:L1- - 1949005

画像準備中

プラグ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 7、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1949005
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918885458
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.724 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見