プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/10-ST-RF - 1946448

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 10, ピッチ: 5 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 緑, コンタクト表面: すず, ネジフランジ付きの製品

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ロック機構で突発的な切断を防止
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1946448
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918893699
1個あたりの重量(梱包を含まない) 17.334 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見