プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 2-ST KMGY - 1946299

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 2, ピッチ: 5 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 淡い灰色, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1946299
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918884147
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.322 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見