プリント基板用コネクタ - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

図は8極仕様

ソケット, 定格電流: 12 A, 極数: 2, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1946202
梱包 330 STK
最低注文数 330 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918864125
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.090 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見