プリント基板用コネクタ - FKIC 2,5 HC/ 2-ST-5,08 BD:7X7- - 1946176

画像準備中

プラグ, 定格電流: 16 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 2, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1946176
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918879518
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.499 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見