プリント基板用コネクタ - FKIC 2,5 HC/ 3-ST-5,08 BD:2X1- - 1945986

図は10極仕様

プラグ, 定格電流: 16 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 3, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: レッグスプリング接続式, 色: 緑, コンタクト表面: すず, COMBICONコネクタは無負荷条件でのみ操作有効です。操作上の理由により、低出力の状態で使用せざるを得ない場合は、ご要望に応じて実験データを提供します。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1945986
梱包 100 STK
GTIN 4017918879433
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.010 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見