プリント基板用コネクタ - MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 BK - 1945782

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 極数: 6, ピッチ: 5.08 mm, 接続方式: 圧着接続, 色: 黒

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 端子を圧着した大量のケーブルを低コストで接続
  • 引抜き補助具ですばやく操作でき接触点の張力を緩和
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1945782
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918864118
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.370 g
関税 85472000
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見