プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 GYBD:++MMQ - 1945669

画像準備中

プラグ, 極数: 4, ピッチ: 5.08 mm, 色: 灰, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1945669
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918861810
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.702 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見