プリント基板用コネクタ - MSTBV 2,5/ 4-GF-5,08 VPE500 - 1945054

画像準備中

ソケット, 定格電流: 12 A, 極数: 4, ピッチ: 5.08 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1945054
梱包 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918857264
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.960 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階
045-471-0093 (代表)

  • PDFを生成
  • ご意見