パネル貫通型ソケット - PCV 6-16/ 6-G-10,16 GY NZ 422632 - 1944466

図は8極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 76 A、 極数: 6、 ピッチ: 10.16 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: 銀、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1944466
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918852542
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.617 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見