プリント基板用コネクタ - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 GYBD:1-12Q - 1944343

画像準備中

プラグ、 定格電流: 4 A、 極数: 12、 ピッチ: 2.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1944343
梱包 50 STK
GTIN 4017918850678
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.835 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見