プリント基板用コネクタ - MSTBT 2,5/ 4-ST BK BD:5-8 - 1944220

画像準備中

プラグ, 定格電流: 12 A, 極数: 4, ピッチ: 5 mm, 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式, 色: 黒, コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1944220
梱包 50 STK
GTIN 4017918849146
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.675 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見