プリント基板用コネクタ - PC 6/ 4-ST-10,16 BUGY NZ11803 - 1943988

画像準備中

プラグ、 定格電流: 41 A、 極数: 4、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 青-灰、 コンタクト表面: 銀

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1943988
梱包 50 STK
GTIN 4017918850814
1個あたりの重量(梱包を含まない) 35.064 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見