パネル貫通型ソケット - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10221 - 1943852

図は5極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 4、 ピッチ: 7.62 mm、 色: 青-灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け、 取付けフランジ:アクセサリ製品番号:1827570

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1943852
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918850937
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.600 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見