パネル貫通型ソケット - ICV 2,5 HC/ 3-GF-5,08 - 1943658

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 極数: 3、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け、 COMBICONコネクタは無負荷条件でのみ操作有効です。操作上の理由により、低出力の状態で使用せざるを得ない場合は、ご要望に応じて実験データを提供します。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1943658
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 499 (C-1-2013)
GTIN 4017918878726
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.150 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見