プリント基板用コネクタ - IMC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - 1943276

図は10極仕様

プラグ、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 5、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 色: 緑、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1943276
梱包 50 STK
カタログのページ ページ 692 (C-1-2013)
GTIN 4017918890827
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.280 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見