プリント基板用コネクタ - MCD 0,5/12-G1-2,5 GY - 1941634

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 4 A、 極数: 12、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1941634
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918844158
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.800 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見