ケーブルコネクタ - PSC 1,5/ 5-F BD:-,-,GND,+,+ - 1941430

図は3極仕様

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • デバイス内部にパネル貫通型EMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1941430
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918840020
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.366 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見