ケーブルハウジング - KGG-MC 1,5 KABELSCHELLE - 1941236

画像準備中

、 定格電圧(III/2): 、 定格電流(Ex): 、 定格電圧(Ex): 、 極数: 1、 ピッチ: 0 mm、 : 、 取付け方法: 、

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1941236
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918850708
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.513 g
関税 73269098
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見