ベースストリップ - MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 THT-R56 - 1940457

図は8極仕様

ソケット, 定格電流: 12 A, 定格電圧(III/2): 320 V, 極数: 6, ピッチ: 5.08 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すず, 取付け方法: THRハンダ接続, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • 横壁ありでプラグ接続に最適な安定性
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1940457
梱包 140 STK
最低注文数 140 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 149 (CC-2002)
GTIN 4017918850449
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.914 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見