プリント基板用コネクタ - GFKC 2,5/ 5-STF-7,5 - 1939552

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 極数: 5、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 COMBICONコネクタは無負荷条件でのみ操作有効です。操作上の理由により、低出力の状態で使用せざるを得ない場合は、ご要望に応じて実験データを提供します。

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1939552
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 273 (CC-2009)
GTIN 4017918877620
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.480 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見