プリント基板用コネクタ - MSTB 2,5/ 2-ST NZ ASR31247A BK - 1938427

図は緑の10極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1938427
梱包 1

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見