パネル貫通型ソケット - MC 1,5/11-G-3,5 THT - 1937583

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 極数: 11、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1937583
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 196 (CC-2011)
GTIN 4017918892463
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.383 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見