プリント基板用端子台 - MKKDS 1/ 9-3,81 HOL - 1935705

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1935705
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918905637
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.938 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見