プリント基板用端子台 - PT 1,5-5,0-H SAMPLE-SET - 1935475

画像準備中

プリント基板用端子台、 ピッチ: 5 mm、 極数: 1、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 色: 緑

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1935475
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918935856
1個あたりの重量(梱包を含まない) 50.800 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見