プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/ 3-ST-3,5 C1 R1,3 AU - 1757031

図は10極仕様

プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格電流: 8 A、 極数: 3、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリング接続式、 色: 緑、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • プリント基板方向に挿入
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1757031
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356339810
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.861 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見