プリント基板用端子台 - MKDSP 10/ 5-10,16 SZS - 1754490

図は3極仕様

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1754490
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356335379
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.440 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見