プリント基板用コネクタ - CCDN 2,5/ 8-G1F-5,08 P26 THR - 1753365

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 12 A、 極数: 8、 ピッチ: 5.08 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1753365
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 307 (C-1-2013)
GTIN 4046356324304
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.342 g
関税 85366930
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見