プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751707

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 8 A、 極数: 10、 ピッチ: 3.5 mm、 色: 淡い灰色、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 簡単に部品接続
  • 1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1751707
梱包 50 STK
GTIN 4046356317573
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.390 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見