Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/20-G-5,08 AU - 1749742

PCB headers, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 320 V, Nominal cross section: 2.5 mm², number of positions: 20, pitch: 5.08 mm, color: green, contact surface: Gold, mounting: Wave soldering, Pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板方向に挿入
  • アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1749742
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918223076
1個あたりの重量(梱包を含まない) 7.260 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見