プリント基板用コネクタ - MCDN 1,5/19-G1-3,81 P26THR - 1749696

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 19、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン長さ2.6 mm。ユーザー情報およびスルーホールリフローでの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1749696
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356314138
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.600 g
関税 85366930
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見