パネル貫通型ソケット - MCDN 1,5/12-G1-3,81 P14THR - 1749434

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 極数: 12、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン長さ1.4 mm。ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1749434
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 218 (C-1-2013)
GTIN 4046356313872
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.500 g
関税 85366930
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見