PTSA 1,5/ 2-3,5-F GY RZ - 1747740

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電圧: 250 V、 ピッチ: 3.5 mm、 極数: 2、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1747740
梱包 1

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見